Meniu Caută

Presetupă cablu M50 21.0 mm 35.0 mm Oțel inoxidabil

Această presetupă din oțel inoxidabil pentru cabluri este prevăzută cu o garnitură din EPDM și este potrivită fileturilor metrice.
Numărul piesei Essentra:

10304327

Numărul piesei producătorului:

551792

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 1 1 844,7531 RON
2 + 938,1896 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 844,75 RON

1 x 1 844,7531 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 9.0 mm
Clasă de protecție DIN DIN40050-T9
Clasă de protecțe EN EN60529
Dimensiune filet M50
Cod Vamal 7307291090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne