Meniu Caută

Presetupă cablu M63 34.0 mm 48.0 mm Oțel inoxidabil

Această presetupă din oțel inoxidabil pentru cabluri este prevăzută cu o garnitură din EPDM și este potrivită fileturilor metrice.
Numărul piesei Essentra:

10304334

Numărul piesei producătorului:

551793

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 353,1365 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 353,14 RON

1 x 1 353,1365 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 10.0 mm
Clasă de protecție DIN DIN40050-T9
Clasă de protecțe EN EN60529
Dimensiune filet M63
Cod Vamal 7307291090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne