Meniu Caută

Presetupă cablu M12 2.0 mm 5.0 mm PA Negru

Această presetupă metrică de înaltă performanță pentru cabluri este realizată din nailon conform UL94 V-2 și este prevăzută cu o altă presetupă internă de sigilare din TPE și o altă presetupă externă de sigilare din CR/NBR. Oferă protecție IP68 la 5 bari și este de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

10152041

Numărul piesei producătorului:

CG-M12-1-BK

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 5,1563 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

515,63 RON

100 x 5,1563 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6
Formă presetupă Standard
Certificare VDE
Lungime filet de montare 8.0 mm
Lungime totală 31.0 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 15.0 mm
Dimensiune filet M12
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne