Meniu Caută

Presetupă cablu M20 5.0 mm 13.0 mm PA Negru

Această presetupă metrică de înaltă performanță pentru cabluri este realizată din nailon conform UL94 V-2 și este prevăzută cu o altă presetupă internă de sigilare din TPE și o altă presetupă externă de sigilare din CR/NBR. Oferă protecție IP68 la 5 bari și este de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

10152089

Numărul piesei producătorului:

CG-M20-1-BK

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,373 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

337,30 RON

100 x 3,373 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6
Formă presetupă Standard
Certificare VDE
Lungime filet de montare 8.0 mm
Lungime totală 36.0 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 24.0 mm
Dimensiune filet M20
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne