Meniu Caută

Presetupă cablu M25 8.0 mm 17.0 mm PA Negru

Această presetupă metrică de înaltă performanță pentru cabluri este realizată din nailon conform UL94 V-2 și este prevăzută cu o altă presetupă internă de sigilare din TPE și o altă presetupă externă de sigilare din CR/NBR. Oferă protecție IP68 la 5 bari și este de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

10152102

Numărul piesei producătorului:

CG-M25-1-BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 7,5063 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

375,32 RON

50 x 7,5063 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6
Formă presetupă Standard
Certificare VDE
Lungime filet de montare 8.0 mm
Lungime totală 43.0 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 29.0 mm
Dimensiune filet M25
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne