Meniu Caută

Presetupă cablu PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Negru

Această presetupă filetată PG de înaltă performanță pentru cabluri este realizată din nailon conform UL94 V-2 și este prevăzută cu o altă presetupă internă de sigilare din TPE și o altă presetupă externă de sigilare din CR/NBR. Oferă protecție IP68 la 5 bari și este de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

10152249

Numărul piesei producătorului:

CG-PG21-2-BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 13,0497 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

652,49 RON

50 x 13,0497 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 11.0 mm
Lungime totală 47.5 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 33.0 mm
Dimensiune filet PG21
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne