Meniu Caută

Presetupă cablu PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Negru

Această presetupă filetată PG de înaltă performanță pentru cabluri este realizată din nailon conform UL94 V-2 și este prevăzută cu o altă presetupă internă de sigilare din TPE și o altă presetupă externă de sigilare din CR/NBR. Oferă protecție IP68 la 5 bari și este de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

10152362

Numărul piesei producătorului:

CG-PG9-1-BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 6,7875 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

678,75 RON

100 x 6,7875 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6
Formă presetupă Standard
Lungime filet de montare 8.0 mm
Lungime totală 34.0 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 19.0 mm
Dimensiune filet PG9
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne