Meniu Caută

Piston sferic 4.0 mm 3.0 mm Oțel inoxidabil

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Numărul piesei Essentra:

10211045

Numărul piesei producătorului:

1337673

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 149 13,9367 RON
150 - 399 11,4311 RON
400 - 999 8,5489 RON
1000 + 8,2779 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

696,84 RON

50 x 13,9367 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime filet corp 2.4 mm
Cuplu minim 9.0 N
Cuplu minim 4.0 N
Diametru camă 3.0 mm
Lățime 0.7 mm
Dimensiune filet corp 2.4 mm
Tip mâner Mâner cu piston cu arc
Material bilă Oțel inoxidabil
Material corp Oțel inoxidabil
Dimensiune filet prezon 4.0
Tip 1
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne