Meniu Caută

Piston sferic 5.0 mm 4.0 mm Oțel inoxidabil

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Numărul piesei Essentra:

10211052

Numărul piesei producătorului:

1337674

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 149 14,968 RON
150 - 399 12,277 RON
400 - 999 8,7193 RON
1000 + 6,8434 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

748,40 RON

50 x 14,968 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime filet corp 3.0 mm
Cuplu minim 10.0 N
Cuplu minim 3.0 N
Diametru camă 4.0 mm
Lățime 0.9 mm
Dimensiune filet corp 3.0 mm
Tip mâner Mâner cu piston cu arc
Material bilă Oțel inoxidabil
Material corp Oțel inoxidabil
Dimensiune filet prezon 5.0
Tip 1
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne