10211120
1337681
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 149 | 10,4776 RON |
150 - 399 | 8,5939 RON |
400 - 999 | 6,1035 RON |
1000 + | 4,7261 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime filet corp | 3.0 mm |
---|---|
Lungime filet corp | 0.118 in |
Cuplu minim | 13.0 N |
Cuplu minim | 13.0 N |
Cuplu minim | 5.0 N |
Cuplu minim | 5.0 N |
Diametru camă | 4.0 mm |
Diametru camă | 0.157 in |
Lățime | 0.9 mm |
Lățime | 0.035 in |
Dimensiune filet corp | 4.6 mm |
Tip mâner | Mâner cu piston cu arc |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Material corp | Acetal albastru |
Dimensiune filet prezon | 5.0 |
Tip | 2 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.