10211168
1337685
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 + | 17,6133 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime filet corp | 8.5 mm |
---|---|
Lungime filet corp | 0.335 in |
Cuplu minim | 22.0 N |
Cuplu minim | 22.0 N |
Cuplu minim | 9.0 N |
Cuplu minim | 9.0 N |
Diametru camă | 10.0 mm |
Diametru camă | 0.394 in |
Lățime | 1.7 mm |
Lățime | 0.067 in |
Dimensiune filet corp | 11.0 mm |
Tip mâner | Mâner cu piston cu arc |
Material bilă | Oțel inoxidabil |
Material corp | Acetal albastru |
Dimensiune filet prezon | 13.0 |
Tip | 2 |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.