Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
43,7577 RON - 52,9468 RON 50 În stoc
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
252,3464 RON - 306,0658 RON Solicitați termenul de livrare aici
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
18,8327 RON - 21,2604 RON 149 În stoc
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
175,5438 RON - 235,2959 RON 27 În stoc
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
316,6048 RON - 385,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
120,7003 RON - 146,8582 RON 12 În stoc
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
16,5452 RON - 19,2818 RON 1 În stoc
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
103,8883 RON - 127,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
128,0256 RON - 155,7414 RON Solicitați termenul de livrare aici
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
137,1192 RON - 166,9539 RON 19 În stoc
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
271,0808 RON - 329,3471 RON Solicitați termenul de livrare aici
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
380,3299 RON - 459,5058 RON Solicitați termenul de livrare aici
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
88,7745 RON - 108,8842 RON Solicitați termenul de livrare aici
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
278,5886 RON - 334,6376 RON 38 În stoc
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
379,4739 RON - 379,4739 RON 25 În stoc
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
56,5822 RON - 69,2683 RON 71 În stoc
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
31,0978 RON - 34,6482 RON 47 În stoc
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
121,8791 RON - 148,0091 RON 26 În stoc
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
236,1775 RON - 241,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
28,5718 RON - 32,9922 RON 6 În stoc
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
  • din 8
Capac flanşă 342.9 mm 28.4 mm PE Galben

10231616

Interval de preț
52,9468 RON - 43,7577 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 209.5 mm 28.4 mm PE Galben

10231586

Interval de preț
21,2604 RON - 18,8327 RON

Niveluri de stoc
149 În stoc
Caracteristici
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 485.0 mm 30.0 mm PE Galben

10231654

Interval de preț
235,2959 RON - 175,5438 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    12"
  • Clasă de presiune nominală
    25
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 270.0 mm 23.0 mm PE Galben

10232767

Interval de preț
146,8582 RON - 120,7003 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Clasă de presiune nominală
    40
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 190.5 mm 28.4 mm PE Galben

10231760

Interval de preț
19,2818 RON - 16,5452 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2 1/2"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 444.5 mm 47.7 mm PE Galben

10231647

Interval de preț
166,9539 RON - 137,1192 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 620.0 mm 36.0 mm PE Galben

10232774

Interval de preț
334,6376 RON - 278,5886 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Clasă de presiune nominală
    25
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 749.0 mm 46.0 mm PE Galben

10231906

Interval de preț
379,4739 RON - 379,4739 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Clasă de presiune nominală
    40
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 165.0 mm 15.0 mm PE Galben

10232699

Interval de preț
69,2683 RON - 56,5822 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 50
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 292.1 mm 44.4 mm PE Galben

10232859

Interval de preț
34,6482 RON - 31,0978 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Clasă de presiune nominală
    900
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 419.1 mm 55.6 mm PE Galben

10232897

Interval de preț
148,0091 RON - 121,8791 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 273.1 mm 38.1 mm PE Galben

10232842

Interval de preț
32,9922 RON - 28,5718 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI