Meniu Caută

Capac flanşă 273.1 mm 38.1 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10232842

Numărul piesei producătorului:

32287

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 32,1875 RON
60 + 27,8748 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,19 RON

1 x 32,1875 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 273.1 mm
H1 38.1 mm
Clasă de presiune nominală 600
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne