Meniu Caută

Capac flanşă 100.2 mm 12.2 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10073810

Numărul piesei producătorului:

110319

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 13,5738 RON
250 + 5,6132 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

339,35 RON

25 x 13,5738 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 100.2 mm
H1 12.2 mm
Clasă de presiune nominală 6
Standard DIN
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne