Meniu Caută

Capac flanşă 165.5 mm 22.5 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10073865

Numărul piesei producătorului:

110324

111 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 29,3261 RON
150 + 12,1439 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

439,89 RON

15 x 29,3261 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 165.5 mm
H1 22.5 mm
Clasă de presiune nominală 300
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne