Meniu Caută

Capac flanşă 228.6 mm 23.9 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10230725

Numărul piesei producătorului:

31763

174 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 119 29,1892 RON
120 + 25,1914 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,19 RON

1 x 29,1892 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 228.6 mm
H1 23.9 mm
Clasă de presiune nominală 150
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne