Meniu Caută

Capac flanşă 88.9 mm 11.2 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10231555

Numărul piesei producătorului:

31836

17 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 10,3366 RON
50 + 8,9813 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,34 RON

1 x 10,3366 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 88.9 mm
H1 11.2 mm
Clasă de presiune nominală 150
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne