Meniu Caută

Capac flanşă 406.4 mm 30.2 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10231630

Numărul piesei producătorului:

31872

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 27 119,7278 RON
28 + 99,4514 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

119,73 RON

1 x 119,7278 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 406.4 mm
H1 30.2 mm
Clasă de presiune nominală 150
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne