Meniu Caută

Capac flanşă 185.0 mm 19.0 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10232705

Numărul piesei producătorului:

32268

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 79,7226 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

79,72 RON

1 x 79,7226 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 185.0 mm
H1 19.0 mm
Clasă de presiune nominală 40
Standard DIN
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne