Meniu Caută

Capac flanşă 265.0 mm 15.0 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10232750

Numărul piesei producătorului:

32274

58 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 134,651 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

134,65 RON

1 x 134,651 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 265.0 mm
H1 15.0 mm
Clasă de presiune nominală 6
Standard DIN
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne