Meniu Caută

Capac flanşă 215.9 mm 38.1 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10232866

Numărul piesei producătorului:

32293

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,903 RON
100 + 15,4336 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,90 RON

1 x 17,903 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 215.9 mm
H1 38.1 mm
Clasă de presiune nominală 1500
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne