Meniu Caută

Capac flanşă 120.6 mm 22.3 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10238967

Numărul piesei producătorului:

34258

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 10,7474 RON
50 + 9,214 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,75 RON

1 x 10,7474 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 120.6 mm
H1 22.3 mm
Clasă de presiune nominală 1500
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne