Meniu Caută

Capac flanşă 330.2 mm 44.5 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10239025

Numărul piesei producătorului:

34267

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 33 40,3063 RON
34 + 35,1448 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,31 RON

1 x 40,3063 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 330.2 mm
H1 44.5 mm
Clasă de presiune nominală 600
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne