Meniu Caută

Capac flanşă 685.8 mm 76.2 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10239049

Numărul piesei producătorului:

34270

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 456,2664 RON
20 + 376,215 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

456,27 RON

1 x 456,2664 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 685.8 mm
H1 76.2 mm
Clasă de presiune nominală 600
Standard ANSI
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne