Meniu Caută

Capac flanşă 150.0 mm 17.0 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10239315

Numărul piesei producătorului:

34304

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 199 68,8794 RON
200 + 56,1057 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

68,88 RON

1 x 68,8794 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 150.0 mm
H1 17.0 mm
Clasă de presiune nominală 40
Standard DIN
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne