Meniu Caută

Capac flanşă 340.0 mm 24.0 mm PE Galben

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Numărul piesei Essentra:

10239384

Numărul piesei producătorului:

34314

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 39 188,2457 RON
40 + 53,9972 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

5 647,37 RON

30 x 188,2457 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 340.0 mm
H1 24.0 mm
Standard DIN
Culoare Galben
Material PE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne