Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 1 - Dispozitiv standard de protecție 3.0 mm LDPE Alb

Acest protector de colț este fabricat din LDPE și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10070130

Numărul piesei producătorului:

10277

2470 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2500 + 0,7831 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 2500

Preț total:

1 957,75 RON

2500 x 0,7831 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 32.0 mm
T 1.2 mm
t 0.8 mm
Tip 1
Model Standard Protector
Culoare Alb
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne