Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4265 RON - 0,4265 RON | 11000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,016 RON - 4,0415 RON | 500 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,5717 RON - 5,5291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 1,7681 RON - 4,4204 RON | 25 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 0,936 RON - 3,7328 RON | 25 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,044 RON - 4,1818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,8242 RON - 6,4132 RON | 50 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,8377 RON - 3,3679 RON | 25 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 1,8242 RON - 1,8242 RON | 5690 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,9878 RON - 3,9433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,1143 RON - 4,4626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,5403 RON - 1,6278 RON | 23 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,9655 RON - 3,8731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,1353 RON - 3,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,9935 RON - 0,9935 RON | 85540 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 1,4313 RON - 5,2063 RON | 16425 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,6596 RON - 2,961 RON | 1100 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,3037 RON - 3,2416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Alb
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,4097 RON - 2,0488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,5921 RON - 2,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina