Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 4.0 mm (PT)

Acest protector de colț este fabricat din PP și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10074725

Numărul piesei producătorului:

110833

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4161 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

416,10 RON

1000 x 0,4161 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 45.0 mm
T 4.0 mm
Tip 3
Model Standard Protector
Culoare Negru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne