Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 6.0 mm LDPE Negru

This corner protector is made from PP and is used to protect sharp or delicate corners against damage during transit and storage.
Numărul piesei Essentra:

10074732

Numărul piesei producătorului:

110834

37000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4367 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

436,70 RON

1000 x 0,4367 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 45.0 mm
T 4.0 mm
Tip 3
Model Standard Protector
Culoare Negru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne