Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 24.0 mm LDPE Negru

Acest protector de colț este fabricat din LDPE și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10081945

Numărul piesei producătorului:

112745

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 + 0,7283 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

291,32 RON

400 x 0,7283 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 55.0 mm
T 24.0 mm
Tip 3
Model Standard Protector
Culoare Negru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne