Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 35.0 mm (PT)

Acest protector de colț este fabricat din PP și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10082027

Numărul piesei producătorului:

112753

6350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,4627 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

231,35 RON

500 x 0,4627 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 55.0 mm
T 35.0 mm
t 15.0 mm
Tip 5 - Extensibil
Model Expandable Protector
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne