Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 5 - Extensibil 60.0 mm PP Negru

This corner protector is made from PP and is used to protect sharp or delicate corners against damage during transit and storage.
Numărul piesei Essentra:

10082034

Numărul piesei producătorului:

112754

2290 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 0,9693 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

242,33 RON

250 x 0,9693 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 45.0 mm
T 40.0 mm
Tip 5 - Extensibil
Model Expandable Protector
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne