Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 1 - Dispozitiv standard de protecție 1.2 mm LDPE Alb

Acest protector de colț este fabricat din LDPE și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10360866

Numărul piesei producătorului:

208101100003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 3,1626 RON
250 - 999 2,4096 RON
1000 + 1,2719 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

79,07 RON

25 x 3,1626 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 32.0 mm
T 1.2 mm
t 0.8 mm
Tip 1
Model Standard Protector
Culoare Alb
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne