Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 2 - Colț cu 3 direcții 22.0 mm LDPE Alb

Acest protector de colț este fabricat din LDPE și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10360880

Numărul piesei producătorului:

208101300003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 4,6823 RON
250 - 999 3,3542 RON
1000 + 1,3376 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

117,06 RON

25 x 4,6823 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 45.0 mm
T 22.0 mm
Tip 2
Model 3 Way Corner Protector
Culoare Alb
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne