Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 22.0 mm LDPE Negru

Acest protector de colț este fabricat din LDPE și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10360972

Numărul piesei producătorului:

208102469903

1100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 2,8888 RON
250 - 999 1,2841 RON
1000 + 0,6435 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

72,22 RON

25 x 2,8888 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 55.0 mm
T 22.0 mm
Tip 3
Model Standard Protector
Culoare Negru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne