Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 4 - Aplicații intense 40.0 mm LDPE Alb

Acest protector de colț este fabricat din LDPE și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10361085

Numărul piesei producătorului:

208103560303

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 6,2567 RON
250 - 999 2,6697 RON
1000 + 1,7798 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

156,42 RON

25 x 6,2567 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 45.0 mm
T 40.0 mm
Tip 4
Model Heavy Duty Protector
Culoare Alb
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne