Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 5 - Extensibil 35.0 mm PP Negru

Acest protector de colț este fabricat din LDPE și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10361092

Numărul piesei producătorului:

208103769911

23 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 1,5881 RON
250 - 999 0,7913 RON
1000 + 0,5271 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

39,70 RON

25 x 1,5881 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 55.0 mm
T 35.0 mm
t 15.0 mm
Tip 5 - Extensibil
Model Expandable Protector
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne