Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri 5 - Extensibil 60.0 mm PP Negru

Acest protector de colț este fabricat din LDPE și este folosit pentru a proteja colțurile ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10361108

Numărul piesei producătorului:

208103869911

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 3,3269 RON
250 - 999 1,328 RON
1000 + 1,1076 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

83,17 RON

25 x 3,3269 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 70.0 mm
T 60.0 mm
t 35.0 mm
Tip 5 - Extensibil
Model Expandable Protector
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne