Chrániče rohov úplne zakrývajú ostré alebo krehké rohy na ochranu proti poškodeniu počas prepravy a skladovania. Tieto chrániče sa dodávajú vo vyhotoveniach štandardný, otvorený roztiahnuteľný, pre vysoké namáhanie a 3-cestný chránič rohov.
Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7708 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,8748 RON - 0,8748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,8872 RON - 0,8872 RON | 300 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,4257 RON - 0,4257 RON | 2614 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
0,6243 RON - 0,6243 RON | 500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,4367 RON - 0,4367 RON | 6900 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,4161 RON - 0,4161 RON | 900 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,6763 RON - 0,6763 RON | 12200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,8351 RON - 0,8351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,7092 RON - 0,7092 RON | 9580 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,4586 RON - 0,4586 RON | 6900 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
1,6976 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,6461 RON - 0,6461 RON | 2850 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,7283 RON - 0,7283 RON | 500 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,7804 RON - 0,7804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.