Chrániče Spiralguard sú vhodné pre väčšinu typov hydraulických, pneumatických a priemyselných hadicových zostáv v celom rade priemyselných odvetví. Majú výbornú tvarovú pamäť pre maximálne pokrytie hadice a výnimočnú odolnosť proti rozdrveniu. Zachovávajú si vysokú odolnosť proti oteru, osvedčili sa v náročných podmienkach a majú dobrú odolnosť voči UV žiareniu. Chrániče Spiralguard sú vhodné na ovinutie samostatných hadíc alebo hadicových zväzkov a dodávajú sa v praktickom kartónovom balení, vďaka ktorému sa ľahko skladujú.
Cod Serie: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | B | C | Culoare | Lungime rolă | Material | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868,6379 RON - 965,1589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.181 in
55.4 mm
|
|
Galben
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
1 825,1342 RON - 1 921,1884 RON | 5 În stoc |
3.189 in
81.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
868,6379 RON - 965,1589 RON | 1 În stoc |
2.181 in
55.4 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
186,3376 RON - 219,1857 RON | 84 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
463,3738 RON - 545,1243 RON | 15 În stoc |
1.362 in
34.6 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
2 025,1792 RON - 2 131,7764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
|
Galben
|
39.37 ft
12.0 m
|
HDPE
|
||
2 205,331 RON - 2 321,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.079 in
129.0 mm
|
|
Negru
|
29.528 ft
9.0 m
|
HDPE
|
||
2 205,331 RON - 2 321,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.079 in
129.0 mm
|
|
Galben
|
29.528 ft
9.0 m
|
HDPE
|
||
85,9384 RON - 97,1087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
139,5928 RON - 161,9276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
202,0612 RON - 234,391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
282,8498 RON - 328,1058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
418,7784 RON - 485,783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
||
257,8823 RON - 286,5676 RON | 133 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
644,6669 RON - 716,2764 RON | 26 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
241,6982 RON - 268,568 RON | 6 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
445,439 RON - 494,938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
2 193,6468 RON - 2 238,3866 RON | 10 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
225,6437 RON - 250,698 RON | 23 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
1 667,1316 RON - 1 701,1209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.