This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
Series Code: SRV0054, SRV0053, SRV0052, SRV0048, SRV0047, SRV0046
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip de inel | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,9252 RON - 103,6695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
83,0631 RON - 139,0567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
73,9828 RON - 123,8551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
82,7654 RON - 138,5582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
87,2312 RON - 146,0344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
71,4522 RON - 119,6186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
108,3691 RON - 181,4215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
2.882 in
73.2 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
186,9666 RON - 313,0021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.85 in
97.8 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
119,8313 RON - 200,6104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.85 in
97.8 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
40,0429 RON - 40,0429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
73,6851 RON - 73,6851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
77,4065 RON - 129,5869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
70,4101 RON - 117,8742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
69,2193 RON - 115,8805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
96,4604 RON - 161,4851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
107,476 RON - 179,9263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
2.882 in
73.2 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
117,0029 RON - 195,8755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.85 in
97.8 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
112,9837 RON - 189,1469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
2.882 in
73.2 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
41,6804 RON - 41,6804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
42,8713 RON - 42,8713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.