Meniu Caută

Role de bandă din spumă cuî adeziv antiderapant

În stoc

Buretele NoSkid este o spumă antiderapant acoperit pe o parte cu un adeziv permanent cu mare rezistență la dezlipire. A se utiliza la suporturi sau pe baza vitrinelor pentru a preveni alunecarea Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc pe o parte (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă la raze UV) Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 175F Aplicații: suporturi. Suporturi pentru mouse. Rafturi POP Acoperirea rafturilor Aparate de mici dimensiuni Produse pentru birouri

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățime totală Cumpără
10384138 1 084,544 RON - 1 084,544 RON Solicitați termenul de livrare aici
83,8711 RON - 83,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
72,8954 RON - 102,0536 RON 3 În stoc
1 048,7719 RON - 1 048,7719 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.2 m
482.0 mm
Spumă anti-alunecare 1.6 mm 25.4 mm 15.2 m Negru

10384121

Interval de preț
102,0536 RON - 72,8954 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Tip pachet
    Roll
  • Posibilitate de detașare
    Permanent
  • Formă
    Continue