Meniu Caută

Spumă anti-alunecare 1.6 mm 25.4 mm 15.2 m Negru

Această bandă de spumă antiderapantă are un adeziv permanent cu aderență ridicată la un capăt și un strat cu un grad ridicat de rezistență la fricțune pe celălalt, făcând din acesta un produs ideal pentru a preveni alunecarea. Poate fi utilizat pe podea sau pe blaturi într-o gamă largă de industrii.
Numărul piesei Essentra:

10384121

Numărul piesei producătorului:

471794

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 14 102,0536 RON
15 + 72,8954 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

102,05 RON

1 x 102,0536 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Negru
Tip pachet Roll
Posibilitate de detașare Permanent
Formă Continue
Cantitate pe cutie 15 Rolls
Price per piece incl VAT 15.8349 GBP
Cod Vamal 3919908099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne