Meniu Caută

Roți de mână și mânere rotunde - Filet mamă

În stoc

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
12,4615 RON - 12,6579 RON Solicitați termenul de livrare aici
10,8758 RON - 11,0441 RON Solicitați termenul de livrare aici
10,3425 RON - 10,4969 RON 40 În stoc
Mâner rotund striat M5 10.0 mm Nylon Polymer Negru

10222386

Interval de preț
10,4969 RON - 10,3425 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    16.0 mm
  • Diametru bază
    11.0 mm
  • Înălțime bază
    5.0 mm