Meniu Caută

Rotilă 150.0 mm 45.0 mm 611.8 kg Cu montare cu șurub Roată maro/roșie

Roată din poliuretan maro cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță are frâne, se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10208922

Numărul piesei producătorului:

1337444

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 1 770,0413 RON
4 - 15 772,7613 RON
16 + 551,9665 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 770,04 RON

1 x 1 770,0413 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Roată maro/roșie
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne