Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6544 RON - 95,6171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 33,5116 RON - 78,5836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 72,4959 RON - 170,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 104,8426 RON - 241,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 57,8311 RON - 182,7891 RON | 4 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 85,3504 RON - 196,3873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 27,2105 RON - 63,8402 RON | 45 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 67,8509 RON - 159,3142 RON | 4 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 39,5317 RON - 93,0406 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 271,6421 RON - 271,6421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 134,2142 RON - 134,2142 RON | 6 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 279,3324 RON - 279,3324 RON | 1 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 39,1248 RON - 82,7346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 105,3478 RON - 105,3478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 104,169 RON - 219,8622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 114,5397 RON - 241,7624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 278,9254 RON - 278,9254 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 84,0873 RON - 84,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 68,8613 RON - 68,8613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 248,9504 RON - 572,5577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina