Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 45.0 mm Roată maro/roșie

Roată din poliuretan maro cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă fixă cu plăcuță are frâne, se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10208946

Numărul piesei producătorului:

1337446

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 991,7817 RON
4 - 15 443,2462 RON
16 + 316,6044 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Preț total:

991,78 RON

1 x 991,7817 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Culoare Roată maro/roșie
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne