Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 71.4 kg Cu montare cu șurub Albastru

Roată din poliuretan albastru cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10209066

Numărul piesei producătorului:

1337458

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 374,3969 RON
20 - 79 163,4568 RON
80 + 116,7569 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

374,40 RON

1 x 374,3969 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Culoare Albastru
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne