Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 112.2 kg Cu montare cu șurub Albastru

Roată din poliuretan albastru cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10209080

Numărul piesei producătorului:

1337460

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 407,7729 RON
16 - 63 178,0652 RON
64 + 127,1894 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

407,77 RON

1 x 407,7729 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PU
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Culoare Albastru
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne